Endüstriyel konnektörler / Han
®
Karasel konnektörler
...
Aksesuarlar
Contalar
09 30 000 9802
型号: 09 30 000 9802
self clinging gasket han size 10B
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
法兰密封
自保持
尺寸: 10 B
NBR
黑色
注释
比较
型号: 09 30 000 9802
self clinging gasket han size 10B
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Aksesuarlar
Seyyar gövde/muhafaza serileri
Han
®
B
Aksesuar tipi
Flanş contası
Aksesuarın açıklaması
Kendini tutan
Sürüm
Boyut
10 B
Malzeme özellikleri
Malzeme (conta)
NBR
Renk (conta)
Siyah
RoHS
uyumlu
ELV durumu
符合
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
不包含
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
不包含
California Önerme 65 madde
İçermez
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
10
Net ağırlık
3 g
Menşei ülkesi
Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası
40169300
GTIN
5713140043275
eCl@ss
27.440.291,00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts