配套产品
配套产品
Combinables
1
Tools
3
饰品
4
型号: 17 03 055 2401
STRAIGHT MALE MODULE C
STRAIGHT MALE MODULE C

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
压接终端
额定电流: ‌1 A
插针: 55
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充
米色
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 17 03 055 2401
STRAIGHT MALE MODULE C
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Tools
3
饰品
4
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 har-bus® HM
  • 标识 C型
  • 原件 公连接器
  • 插针端子介绍 直式
版本
  • 接线方式 压接终端
  • 连接方式 主板到子插件板
  • 针数 55
  • 插针布局 - / K / K / K / K / K / -
  • 包装内容
技术参数
  • 插针排 7
  • 针间距(接线端) 2 mm
  • 针间距(插拔端) 2 mm
  • 额定电流 ‌ 1 A
  • 数据速率 ≤ 2,500 Mbit/s
  • 绝缘阻抗 >109 Ω
  • 接触电阻 ≤ 20 mΩ
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 41.25 N
  • 拔出力 ≥ 8.25 N
  • 性能等级 2
  • 测试电压U r.m.s. 0.75 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 厚度 ≥1.4 mm
材料特性
  • 材料(插芯) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • 颜色(插芯) 米色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镍表面镀贵金属 界面端
    Ni 接线端
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 20
  • 净重 3.72 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140120587
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较