配套产品
配套产品
型号: 09 64 221 7247
15 way S Cup Male 3,9k Wout
15  way S Cup Male 3,9k Wout

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: ‌7.5 A
公头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂(PCT), 电镀钢
C型滤波器 3900 pF ±20% @ ≤100 V
插针: 15
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
该产品可应要求提供。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 09 64 221 7247
15 way S Cup Male 3,9k Wout
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 Steckverbinder
  • 系列 D-Sub
  • 标识 Filter
  • 原件 Steckverbinder
  • 插针端子介绍
    gedreht
    gerade
Ausführung
  • 接线方式 Lötkelchanschluss
  • 公母类型 Stift
  • 尺寸 D-Sub 2
  • Filter C-Filter 3900 pF ±20% @ ≤100 V
  • Kontaktanzahl 15
  • 锁定类型 Flansch mit Gewinde 4-40 UNC
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 7,5 A
  • Isolationswiderstand >109 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ
  • Anzugsdrehmoment ≤0,6 Nm Schraubbolzen
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Anforderungsstufe
    2
    nach CECC 75301-802
  • Steckzyklen ≥ 250
  • Hot plugging nein
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz
    Thermoplastischer Formstoff (PCT)
    Stahl, oberflächenveredelt
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche Edelmetall über Ni
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Normen und Zulassungen
  • Normen DIN 41652
商业数据
  • 包装尺寸 25
  • 净重 10,54 g
  • 原产国 Rumänien
  • 欧洲海关关税号 85365080
  • GTIN 5713140216853
  • eCl@ss 27440214 D-Sub-Kupplung
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469