매칭 제품
매칭 제품 NEW
품번들: 09 55 229 7821 741
15p STR MA PL3_M3 SL_Reel_140 pcs
15p STR MA PL3_M3  SL_Reel_140 pcs

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
커넥터
리플로우 솔더링 터미네이션 (SMT)
정격 전류: ‌5 A
수형
규격: D-Sub 2
액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer), 쉘: 강철, 니켈 도금
검정색
접점: 15
구리 합금
Ni 귀금속 도금
Notes
비교하다
무료 샘플
품번들: 09 55 229 7821 741
15p STR MA PL3_M3 SL_Reel_140 pcs
Notes
비교하다
무료 샘플
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
제품 상세 정보
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 D-Sub
  • 식별 표준형
  • 요소 커넥터
  • 접점 설명
    스탬핑된 제품
    직선형
버전
  • 터미네이션 방법 리플로우 솔더링 터미네이션 (SMT)
  • 젠더 수형
  • 규격 D-Sub 2
  • 연결 유형
    마더보드와 도터보드 연결
    메자닌
  • 컨택트핀 개수 15
  • 잠금 유형 맞춤형 나사 잠금 포함된 고정용 플랜지 M3
  • 패키지 내용 릴(reel) 하나당 140 개
기술적 특성
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 2.74 mm
  • 정격 전류 ‌ 5 A
  • 기중 거리 ≥ 1 mm
  • 연면 거리 ≥ 1 mm
  • 절연 저항 > 5 x 109 Ω
  • 접점 저항 ≤ 25 mΩ
  • 조임 토크 ≤0.4 Nm 잠금 나사
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C (30초 동안 최대 240 °C에서 리플로우 납땜 작업)리플로우 납땜 지원리플로우 납땜 지원
  • 삽입 포스 ≤ 50 N
  • 철수 포스
    ≥ 4.5 N
    ≤ 33 N
  • 성능 레벨 3
  • 체결 주기 ≥ 50
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 1 kV
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 두께 ≥1.6 mm
  • 설치 높이 ‌ 6.35 mm
  • Hot plugging No
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D 준수
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D 준수
자재 특성
  • 재료 (인서트)
    액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer)
    쉘: 강철, 니켈 도금
  • 컬러 (인서트) 검정색
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점) Ni 귀금속 도금
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
상세명세 및 승인
  • 사양 DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 1,600 g
  • 원산지 베트남
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140069428
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

PCB 다중 ECAD 데이터

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기
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
비교하다