配套产品
配套产品
Accessories
2
型号: 09 55 229 7811 741
15p STR MA PL3_M3 nut_Reel_140 pcs
15p STR MA PL3_M3 nut_Reel_140 pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌5 A
公头
尺寸: D-Sub 2
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 15
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 55 229 7811 741
15p STR MA PL3_M3 nut_Reel_140 pcs
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
2
产品详情
Identificación
  • Categoría 连接器
  • Serie D-Sub
  • Identificación 标准
  • Elemento 连接器
  • Descripción del contacto
    冲压
    直式
Versión
  • Método de terminación 回焊焊接接线方式 (SMT)
  • Tipo 公头
  • Tamaño D-Sub 2
  • Tipo de conexión
    主板到子插件板
    堆栈
  • Número de contactos 15
  • Tipo de bloqueo 带螺纹的固定法兰 M3
  • Contenidos del paquete 每卷 140 个
Características técnicas
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2.74 mm
  • Corriente nominal ‌ 5 A
  • Distancia de separación ≥ 1 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 1 mm
  • Resistencia de aislamiento > 5 x 109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 25 mΩ
  • Par de apriete ≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 30 s)
  • Fuerza de inserción ≤ 50 N
  • Fuerza de extracción
    ≥ 4.5 N
    ≤ 33 N
  • Nivel de desempeño 3
  • Ciclos de conexión ≥ 50
  • Voltaje de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosor de placa de circuitos impresos ≥1.6 mm
  • Altura de instalación ‌ 6.35 mm
  • Hot plugging
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
材料特性
  • Material (inserto)
    液晶聚合物 (LCP)
    外壳:钢、镀镍
  • Color (inserto) 黑色
  • Material (contactos) 铜合金
  • Superficie (contactos) 镍表面镀贵金属
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • Sustancias de la Proposición California 65 不包含
规格和认证
  • 规格 DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1,600 g
  • País de origen 越南
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140069404
  • eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469