登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
38
Accessories
9
인서트
65
Frames
2
没有可用数据
eShop
산업용 커넥터 / Han
®
사각 커넥터
...
후드 / 하우징
산업용 애플리케이션 지원
09 30 716 0420
型号: 09 30 716 0420
Han B HOOD TOP ENTRY HC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
黑色
尺寸: 16 B
高结构
双锁扣
顶出线
1x Pg 21
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 09 30 716 0420
Han B HOOD TOP ENTRY HC
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
38
Accessories
9
인서트
65
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
후드 / 하우징
후드/하우징 시리즈
Han
®
B
후드/하우징 타입
후드
후드/하우징 설명
검정색
타입
높은 구조
버전
규격
16 B
버전
톱 엔트리
케이블 항목 수
1
케이블 엔트리
1x Pg 21
잠금 유형
더블 잠금 레버
응용 분야
산업 커넥터용 표준 후드/하우징
기술적 특성
제한 온도
-40 ... +125 °C
제한 온도 참고
IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
체결 주기
≥ 500
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP65
IP66
IP67
UL 50 / UL 50E 규격에 따른 유형 등급
4
4X
12
자재 특성
재료 (후드/하우징)
알루미늄 다이-캐스트
표면 (후드/하우징)
분말 코팅방식
컬러 (후드/하우징)
RAL 9005 (제트 블랙)
RoHS
준수
ELV 상태
준수
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
no
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
철도 차량의 화재 방지
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
위험 레벨에 따라 요구조건 설정
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
승인규격
CE
DNV GL
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
210.54 g
원산지
독일
유럽 관세 번호
85389099
GTIN
5713140048669
eCl@ss
27,440,202.00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found