Conectividad de dispositivos
Conectores de placas de circuitos impresos
...
Conectores de placa a cable
Conectores de potencia y señal
09 64 314 7230
型号: 09 64 314 7230
25 way RA Female 1k Wout
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 7.5 A
母头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂(PCT), 电镀钢
C型滤波器 1000 pF ±20% @ ≤100 V
插针: 25
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 64 314 7230
25 way RA Female 1k Wout
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
连接器
Serie
D-Sub
Identificación
过滤器
Elemento
Conector
Descripción del contacto
Turned
En ángulo
Versión
Método de terminación
波峰焊接接线方式
Tipo
母头
Tamaño
D-Sub 3
Filtro
C型滤波器 1000 pF ±20% @ ≤100 V
Número de contactos
25
Tipo de bloqueo
带馈通口的固定法兰 Ø 3.1 mm
Características técnicas
Corriente nominal
7.5 A
Resistencia de aislamiento
>10
9
Ω
Resistencia de contacto
≤ 10 mΩ
Temperatura de limitación
-20 ... +125 °C
Nivel de desempeño
2
符合 CECC 75301-802 标准
Ciclos de conexión
≥ 250
Hot plugging
无
Propiedades del material
Material (inserto)
热塑性树脂(PCT)
电镀钢
Material (contactos)
铜合金
Superficie (contactos)
镍表面镀贵金属
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
Exenciones RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
Estado ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
有
Sustancias REACH SVHC
铅
Número ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Sustancias de la Proposición California 65
有
Sustancias de la Proposición California 65
铅
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
DIN 41652
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
25
Peso neto
18,08 g
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85322400
GTIN
5713140075696
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
IGES
STEP
WRL
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。