myHARTING Login
Konfiguraattorit
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
Lataa PDF katalogi
Lataa tuotetiedot ePLAN
Lataa tuotetiedot Zuken E3series
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Matching Products
Matching Products
NEW
no data available
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对线连接器
电源和信号连接器
09 64 312 7230
Osanumero: 09 64 312 7230
25 way Straight Female 1k Wout
Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.
Properties Overview
Connector, Wave soldering termination, Rated current: 7.5 A, Female, Size: D-Sub 3, Thermoplastic resin (PCT), Plated steel, C-filter, 1000 pF, Contacts: 25, Copper alloy
Notes
Compare
Osanumero: 09 64 312 7230
25 way Straight Female 1k Wout
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
no data available
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
tuotteen yksityiskohdat
标识
类别
连接器
系列
D-Sub
标识
过滤器
原件
连接器
插针端子介绍
车削
直式
版本
接线方式
波峰焊接接线方式
公母类型
母头
尺寸
D-Sub 3
过滤器
C型滤波器 1000 pF ±20% @ ≤100 V
针数
25
锁定类型
带馈通口的固定法兰 Ø 3.1 mm
技术参数
额定电流
7.5 A
绝缘阻抗
>10
9
Ω
接触电阻
≤ 10 mΩ
极限温度
-20 ... +125 °C
性能等级
2
符合 CECC 75301-802 标准
插拔次数
≥ 250
Hot plugging
无
材料特性
材料(插芯)
热塑性树脂(PCT)
电镀钢
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍表面镀贵金属
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
规格
DIN 41652
商业数据
包装尺寸
25
净重
16.24 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85322400
GTIN
5713140075603
eCl@ss
27440214 D-Sub 耦合器
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
Downloads
Download Package
Documentation
Type Sheet
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Download Settings
PDF
PDF
DXF
DXF
Lataa
Näytä tiedot
Piilota tiedot
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Download Settings
PDF (英语)
Lataa
Näytä tiedot
Piilota tiedot
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Download Settings
IGES
STEP
WRL
Lataa
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
PCB Multi ECAD Data
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Lataa
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Over 20 different formats for all common PCB software design tools. The data packages consist of footprints, circuit symbols and 3D CAD data. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Further Documents
Asset Administration Shell
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Download Settings
AAS
Lataa
Näytä tiedot
Piilota tiedot
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Lataa
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Lataa
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
Sulje
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare