配套产品
配套产品
型号: 09 55 429 6822 333
37p STR MA PL2_4-40 SL_sample
37p STR MA PL2_4-40  SL_sample

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌5 A
公头
尺寸: D-Sub 4
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 37
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 55 429 6822 333
37p STR MA PL2_4-40 SL_sample
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série D-Sub
  • Identification Standard
  • Elément Connecteur
  • Description du contact
    Estampé
    Droit
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement par soudage par refusion (SMT)
  • Genre Mâle
  • Taille D-Sub 4
  • Type de connexion
    Carte mère à carte fille
    Mezzanine
  • Nombre de contacts 37
  • Type de verrouillage Bride de fixation avec verrouillage à vis adapté 4-40 UNC
  • Contenu du kit Exemple
Données techniques
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 2,76 mm
  • Intensité nominale ‌ 5 A
  • Distance d'isolement ≥ 1 mm
  • Ligne de fuite ≥ 1 mm
  • Résistance d'isolement > 5 x 109 Ω
  • Résistance de contact ≤ 25 mΩ
  • Couple de serrage ≤0,4 Nm Vis de verrouillage
  • Limite de température -55 ... +125 °C (lors du soudage par refusion max. +240 °C pendant 30 s)
  • Force d'insertion ≤ 123 N
  • Force d'arrachement
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • Classe de performance
    2
    selon CECC 75301-802
  • Cycles de connexion ≥ 250
  • Tension d’essai Ur.m.s. 1 kV
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Épaisseur du circuit imprimé ≥1,6 mm
  • Hauteur d'assemblage ‌ 6,35 mm
  • Hot plugging Non
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert)
    Polymère à cristaux liquides (LCP)
    Corps : acier, nickelé
  • Couleur (d'insert) Noir
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) Métal noble sur Ni
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications et homologations
  • Spécifications DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 15,9 g
  • Pays d'origine Vietnam
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140218604
  • eCl@ss 27440214 Coupleur D-Sub
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较