Device connectivity
Connettori da PCB
...
Connettori scheda-cavo
Connettori per potenza e segnali
09 55 429 7822 741
型号: 09 55 429 7822 741
37p STR MA PL3_4-40 SL_Reel_140 pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 5 A
公头
尺寸: D-Sub 4
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 37
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 55 429 7822 741
37p STR MA PL3_4-40 SL_Reel_140 pcs
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
连接器
Serie
D-Sub
Identificazione
标准
Elemento
连接器
Descrizione del contatto
冲压
直式
Versione
Collegamento
回焊焊接接线方式 (SMT)
Tipo di contatto (maschio o femmina)
公头
Taglia
D-Sub 4
Tipologia di collegamento
主板到子插件板
堆栈
Numero di poli
37
Tipi di aggancio
带安装螺栓锁定的固定法兰 4-40 UNC
Confezione
每卷 140 个
技术参数
Spazio di contatto (lato cavi)
2.76 mm
Corrente d'esercizio
5 A
Distanza di scarica in aria
≥ 1 mm
Distanza di scarica superficiale
≥ 1 mm
Resistenza di contatto
> 5 x 10
9
Ω
Resistenza di contatto
≤ 25 mΩ
Coppia di serraggio
≤0.4 Nm 锁止螺钉
Temperatura massima
-55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 30 s)
Forza di inserzione
≤ 123 N
Forza di prelievo
≥ 11 N
≤ 82 N
性能等级
3
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 50
Tensione di prova U
r.m.s.
1 kV
Gruppo di isolamento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Spessore PCB
≥1.6 mm
安装高度
6.35 mm
Hot plugging
无
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
材料特性
材料(插芯)
液晶聚合物 (LCP)
外壳:钢、镀镍
颜色(插芯)
黑色
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
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
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
1,950 g
Paese di origine
越南
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140070622
eCl@ss
27440214 D-Sub 耦合器
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found