公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
7/8ʺ
21 34 970 0393 030
型号: 21 34 970 0393 030
7/8 Cable Assembly 2p+PE st/- f/- 3,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 21 34 970 0393 030
7/8 Cable Assembly 2p+PE st/- f/- 3,0m
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
3x1,5mm² PVC grey
连接器1
7/8 2pole+PE female straight overm unsh
标识
类别
系统布线
系列
圆形连接器 7/8ʺ
原件
电缆组装
规格
预装一端
连接器1
7/8ʺ
母头 直式
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
3 m
芯数
3
芯结构
3x 1.5 mm
2
针数
3
电源针数
2
特殊插针数
1x 接地针
特殊插针规格
接地针
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
灰色
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
认证
CE
商业数据
包装尺寸
1
净重
300.5 g
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140146310
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found