登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Last ned / katalog ordre
Last ned / katalog ordre
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Device side / Panel feed through
2
没有可用数据
eShop
丸型コネクタ
メトリック丸型コネクタ
...
ケーブルコネクタとケーブルアセンブリ
7/8ʺ
21 34 989 9496 015
型号: 21 34 989 9496 015
7/8 Cable Assembly 4-pole an/an f/m 1,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 21 34 989 9496 015
7/8 Cable Assembly 4-pole an/an f/m 1,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
ケーブルタイプ
4x1,5mm² PUR black
コネクタ 1
7/8 4pole male angled overm unshld
コネクタ 2
7/8 4pole female angled overm unshld
名称
カテゴリ
システムケーブル
製品シリーズ
丸型コネクタ 7/8ʺ
エレメント
ケーブルアセンブリ
仕様
両端組立て済み
コネクタ 1
7/8ʺ
オス アングル型
コネクタ 2
7/8ʺ
メス アングル型
ケーブルタイプ
銅ケーブル (丸型)
バージョン
ケーブル長さ
1.5 m
芯数
4
芯線構造
4x 1.5 mm²
材質
材質 (ケーブル)
PUR (ポリウレタン)
カラー(ケーブル)
黒
RoHS
適合(適用除外品)
RoHS 適用除外項目
6(c):
鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
ELVステータス
適合(適用除外品)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
はい
REACH SVHC 認可対象候補物質
鉛
ECHA SCIP番号
760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
鉛
ニッケル
仕様および認証
認証
CE
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
224 g
原産国
チェコ
欧州関税番号
85444290
GTIN
5713140146686
eCl@ss
27,060,390.00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found