配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
2
型号: 21 34 989 9598 010
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/an f/m 1,0m
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/an f/m 1,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 34 989 9598 010
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/an f/m 1,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
2
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Kruhové konektory 7/8ʺ
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1
    7/8ʺ
    Male Úhlové provedení
  • Konektor 2
    7/8ʺ
    Zásuvka (female) Úhlové provedení
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 1 m
  • Počet žil 5
  • Uspořádání vodičů 5× 1,5 mm²
  • Počet kontaktů 5
  • Počet výkonových kontaktů 4
  • Počet speciálních kontaktů 1x Kontakt PE
  • Specifikace speciálních kontaktů Kontakt PE
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
  • Barva (kabel) Černá
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Specifikace a schválení
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 201 g
  • Země původu Česko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140146778
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600