登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
産業用コネクタ / Han
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
丸型コネクタ
メトリック丸型コネクタ
...
ケーブルコネクタとケーブルアセンブリ
7/8ʺ
21 34 990 0597 080
型号: 21 34 990 0597 080
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/- f/- 8,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 8 m
注释
比较
型号: 21 34 990 0597 080
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/- f/- 8,0m
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
ケーブルタイプ
5x1,5mm² PVC grey
コネクタ 1
7/8 4pole+PE female angled overm unshld
名称
カテゴリ
システムケーブル
製品シリーズ
丸型コネクタ 7/8ʺ
エレメント
ケーブルアセンブリ
仕様
片側組み立て済み
コネクタ 1
7/8ʺ
メス アングル型
ケーブルタイプ
銅ケーブル (丸型)
バージョン
ケーブル長さ
8 m
芯数
5
芯線構造
5x 1.5 mm²
PE
コンタクト数
5
パワーコンタクト数
4
特殊コンタクト数
1x PEコンタクト
特殊コンタクトの仕様
PEコンタクト
材質
材質 (ケーブル)
PVC
カラー(ケーブル)
グレー
仕様および認証
認証
CE
商用データ
梱包寸法
1
原産国
チェコ
欧州関税番号
85444290
GTIN
5713140236981
eCl@ss
27,060,390.00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found