Matching Products
Matching Products NEW
Lato apparato / Passa-parete
2
Artikelnummer: 21 34 969 7598 100
7/8 Cable Assembly 4p+PE st/st f/m 10m
7/8 Cable Assembly 4p+PE st/st f/m 10m

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan beide kanten
Koperkabel (rond)
Kabellengte: 10 m
Notes
Compare
Artikelnummer: 21 34 969 7598 100
7/8 Cable Assembly 4p+PE st/st f/m 10m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
设备端 / 面板馈通
2
Productdetails
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie Ronde connectoren 7/8ʺ
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1
    7/8ʺ
    Mannelijk Recht
  • Connector 2
    7/8ʺ
    Vrouwelijk Recht
  • Type kabel Koperkabel (rond)
Versie
  • Kabellengte 10 m
  • Aantal kernen 5
  • Kernstructuur 5x 1,5 mm²
  • Aantal contacten 5
  • Aantal voedingscontacten 4
  • Aantal speciale contacten 1x PE-contact
  • Specificatie van speciale contacten PE-contact
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (polyurethaan)
  • Kleur (kabel) Zwart
Specificaties en goedkeuringen
  • Goedkeuringen CE
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 1.186,84 g
  • Land van herkomst Tsjechië
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140814097
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare