配套产品
配套产品
型号: 19 00 000 5071
Blindstopfen M25x1,5 - Metall
Blindstopfen M25x1,5 - Metall

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
盲孔封圈
带O形圈
M25
扳手规格: 28
金属
注释
比较
型号: 19 00 000 5071
Blindstopfen M25x1,5 - Metall
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Type af tilbehør Blindpropper
  • Beskrivelse af tilbehøret Med O-ring
Tekniske egenskaber
  • Størrelse på skruenøgle 28
  • Størrelse M25
  • Bredde på tværs af hjørner 32,3 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (tilbehør) Metal
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 10
  • Nettovægt 16,34 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 74122000
  • GTIN 5713140123670
  • eCl@ss 27.140.805,00
  • ETIM EC000032
  • UNSPSC 24.0 39121431
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
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较