配套产品
配套产品
型号: 09 37 000 5101
ACCES. CABLE CLAMP METAL PG 11
ACCES. CABLE CLAMP METAL PG 11

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
Pg 11
材料(电缆接头): 金属
扳手规格: 20
注释
比较
型号: 09 37 000 5101
ACCES. CABLE CLAMP METAL PG 11
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Linhas de carcaças/bases Han® M
  • Tipo de acessório Prensa-cabo
Características técnicas
  • Tamanho 20
  • Tamanho Pg 11
Propriedades do material
  • Material (prensa-cabo) Metal
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 10
  • Peso líquido 23,37 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 74122000
  • GTIN 5713140055018
  • eCl@ss 27.140.801,00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较