配套产品
配套产品
型号: 19 62 000 5096
ACCES. SPECIAL CABLE CLAMP EMC
ACCES. SPECIAL CABLE CLAMP EMC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
EMC版
M32
夹持范围: 14 ... 18 mm
屏蔽直径: 9 ... 14.5 mm
材料(电缆接头): 金属
IP68
扳手规格: 35
注释
比较
型号: 19 62 000 5096
ACCES. SPECIAL CABLE CLAMP EMC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Tipo de accesorio Prensaestopa
  • Descripción del accesorio Versión EMC
Características técnicas
  • Tamaño de llave 35
  • Temperatura de limitación -40 ... +130 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP68
  • Tamaño M32
  • Rango de sujeción 14 ... 18 mm
  • Diámetro de blindaje 9 ... 14,5 mm
  • Anchura de una esquina a otra 38,5 mm
Propiedades del material
  • Material (prensaestopas) Metálicos
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC
    Plomo
    2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 97,75 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 74122000
  • GTIN 5713140132245
  • eCl@ss 27.140.803,00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较