Siemens
...
SIMATIC MICRO-DRIVE
用于 Dunker EC 驱动器的连接电缆
61 88 720 0008 1000
型号: 61 88 720 0008 1000
Brakecbl. Dunker LPBr1 10,0m HD
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
两端预接
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0008 1000
Brakecbl. Dunker LPBr1 10,0m HD
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Specifiche
Pre-cablato su entrambi i lati
Connettore 1
cavo e ferrule
Connettore 2
M16
Femmina Angolato
6 poli
Tipo di cavo
Cavo in rame (tondo)
Descrizione del cavo
Resistente agli oli
Halogen-free
Senza silicone
Caratteristiche
Alta flessibilità
Compatibile con catena di traino
Versione
Lunghezza del cavo
10 m
Struttura conduttore
1x 2x 0,5 mm²
Settori di applicazione
per il collegamento di freni di sicurezza
Dati collegamento
Tensione nominale
60 V DC
Dettagli tecnici
Temperatura massima
-20 ... +80 °C non spostato
-20 ... +80 °C spostato
Proprietà del materiale
Materiale (cavi)
PUR (poliuretano)
Colore (cavo)
Grigio
RoHS
Conforme con esenzione
esenzioni RoHS
6 c):
Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
Stato ELV
Conforme con esenzione
China RoHS
50
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Si
Sostanze REACH SVHC
Piombo
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Piombo
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 60332-1 Ritardo alla fiamma
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
480 g
Paese di origine
Romania
Codice doganale europeo
85444290
GTIN
5713140275485
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found