配套产品
配套产品
型号: 61 88 720 0007 0300
Brakecbl. Dunker LPBr1 3,0m
Brakecbl. Dunker LPBr1 3,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
两端预接
铜质电缆 (圆型)
非常防油, 无硅
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0007 0300
Brakecbl. Dunker LPBr1 3,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Название
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1 кабельные наконечники
  • Соединитель 2
    M16
    Розетка Угловой
    6 контактов
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
  • Описание кабеля
    Высокая степень маслостойкости
    Не содержит силиконов
  • Характеристики Многожильный
Версия
  • Длина кабеля 3 m
  • Структура ядра 2x 0,5 mm²
  • Области применения для подключения стопорного тормоза
Характеристики подключения
  • Номинальное напряжение 60 V DC
Технические характеристики
  • Предельная температура
    -20 ... +80 °C стационарный
    -5 ... +80 °C перемещен
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) Серый
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Свинец
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 60332-1 Огнестойкость
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 220 g
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140275416
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较