配套产品
配套产品
型号: 61 88 720 0017 1000
Brakecbl. Papst LPBr2 10,0m
Brakecbl. Papst LPBr2 10,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Bakır kablo (yuvarlak)
Büyük ölçüde yağa dayanıklı, Silikon içermez
Kablo uzunluğu: 10 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0017 1000
Brakecbl. Papst LPBr2 10,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Tanımlama
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1 Kablo uç yüksükleri
  • Konnektör 2 Yuvarlak (dişi) 9 pimli
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
  • Kablonun açıklaması
    Büyük ölçüde yağa dayanıklı
    Silikon içermez
  • Özellikler Çok damarlı
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 10 m
  • Damar yapısı 2x 0,5 mm²
  • Uygulama Alanı fren bağlantısını tutmak için
Sonlandırma verileri
  • Nominal gerilim 60 V DC
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması
    -20 ... +80 °C etkilenmemiş
    -5 ... +80 °C taşındı
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo) Gri
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde Kurşun
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 60332-1 Alev geciktirme
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 479 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140274778
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较