登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Průmyslové konektory / Han
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
Řešení na míru
Siemens
...
SIMATIC MICRO-DRIVE
Připojovací kabely pro pohony ebm-papst
61 88 720 0018 0150
型号: 61 88 720 0018 0150
Brakecbl. Papst LPBr2 1,5m HD
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
两端预接
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0018 0150
Brakecbl. Papst LPBr2 1,5m HD
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Specifikace
Předosazené na obou stranách
Konektor 1
Dutinky
Konektor 2
Kruhová zásuvka, 9pól.
Typ kabelu
Měděný kabel (kruhový)
Popis kabelu
Odolné proti olejům
Bezhalogenové
Bez silikonu
Vlastnosti
Vysoceohebný
Vhodný pro vlečné řetězy
Verze
Délka kabelu
1,5 m
Uspořádání vodičů
1× 2× 0,5 mm²
Oblast použití
Pro připojení zádržné brzdy
Parametry připojení
Jmenovité napětí
60 V DC
Technické vlastnosti
Mezní teplota
-20 ... +80 °C Bez pohybu
-20 ... +80 °C v pohybu
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabel)
PUR (polyuretan)
Barva (kabel)
Šedá
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6(c):
slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 60332-1 Ohnivzdornost
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
110 g
Země původu
Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu
85444290
GTIN
5713140274792
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found