配套产品
配套产品
型号: 09 45 600 0102 5700
CLASSIC 110 25G1,5mm² PVC grey
CLASSIC 110 25G1,5mm² PVC grey

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 (圆型)
防油, 阻燃
25 G 1.5 mm²
PVC
注释
比较
型号: 09 45 600 0102 5700
CLASSIC 110 25G1,5mm² PVC grey
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificação
  • Categoria 系统布线
  • Elemento 线缆
  • Especificação 不组装
  • Tipo de cabo 铜质电缆 (圆型)
  • Descrição do cabo
    防油
    阻燃
Versão
  • Número de núcleos 25
  • Estrutura central 25 G 1.5 mm²
  • Blindagem 无屏蔽
Características técnicas
  • Tensão Nominal 500 V
  • Limitação de temperatura
    -15 ... +70 °C 已移动
    -40 ... +80 °C 未移动
    -5 ... +70 °C 拖链
  • Raio de curvatura mínima
    10x 电缆直径 (反复弯曲)
    4x 电缆直径 (单次弯曲)
    15x 电缆直径 拖链
  • Teste a tensão Ur.m.s. 4 kV
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) RAL 7001 (银灰色)
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60332-1-2 阻燃性
    EN 50290-2-22
  • Aprovações CE
  • PROFINET
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85442000
  • GTIN 5713140571082
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较