Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 19 12 000 5057
Cable Sealing M25x1,5 metal 10.5 - 14mm
Cable Sealing M25x1,5 metal 10.5 - 14mm

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelforskruning
til stikhuse
Spændeområde: 10.5 ... 14 mm
Notes
Compare
Part number: 19 12 000 5057
Cable Sealing M25x1,5 metal 10.5 - 14mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han-Compact®
  • Type af tilbehør Kabelforskruning
  • Beskrivelse af tilbehøret til stikhuse
Tekniske egenskaber
  • Tilspændingsmoment ≤10 Nm (afhængigt af kablet og den anvendte tætningsindsats)
  • Størrelse på skruenøgle 28
  • Begrænsende temperatur -40 ... +130 °C
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65
  • Størrelse M25
  • Spændeområde 10,5 ... 14 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabelforskruninger) Metal
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer
    Bly
    2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 10
  • Nettovægt 25 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 74122000
  • GTIN 5713140124011
  • eCl@ss 27.140.807,00
  • ETIM EC003608
  • UNSPSC 24.0 39121431
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare