配套产品
配套产品
Tools
4
型号: 21 01 010 0018
Crimpflange set
Crimpflange set

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接法兰组合
注释
比较
型号: 21 01 010 0018
Crimpflange set
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
4
产品详情
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Série Conectores circulares M12
  • Identificação Slim Design
  • Tipo de acessório Conjunto de flange de crimpagem
Versão
  • Detalhes A HARTING oferece testar e definir a melhor combinação entre flange de crimpagem e terminal para cabos específicos do cliente.
Características técnicas
  • Temperatura Ambiente -40 ... +85 °C
Propriedades do material
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 6,5 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140236257
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400