20 32 700 0101
型号: 20 32 700 0101
Current transformer 230 x 55mm, 7000/5 A
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电流转换器
用于测量的电流转换器
KN 匝数比: 7000 : 5
注释
比较
此产品不再可订购。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 20 32 700 0101
Current transformer 230 x 55mm, 7000/5 A
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
电流测量
原件
电流转换器
规格
用于测量的电流转换器
技术参数
I
PN
额定初级电流
7,000 A
I
SN
额定次级电流
0 mA
K
N
匝数比
7000 : 5
f 频率
50 Hz
T
A
环境温度
-25 ... +55 °C
材料特性
材料 (上壳/底座)
聚碳酸酯 (PC)
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
规格和认证
规格
EN 61869-2
IEC 61869-2
认证
CE
商业数据
包装尺寸
1
净重
7,000 g
原产国
奥地利
欧洲海关关税号
85043129
GTIN
5713140362420
ETIM
EC002048
eCl@ss
27210902 电流变压器