配套产品
配套产品
Tools
3
Accessories
4
型号: 09 67 050 0571
DSUB IDC HOODS
DSUB IDC HOODS

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
可锁定盖子
尺寸: D-Sub 5
用于滚花螺栓
边出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 67 050 0571
DSUB IDC HOODS
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
3
Accessories
4
产品详情
Название
  • Категория Hoods / Housings
  • Серия D-Sub
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Shell housing
  • Описание кабельного/блочного кожуха Cover lockable
Версия
  • Размер D-Sub 5
  • Версия Side entry
  • Количество кабельных вводов 1
  • Кабельный ввод 1x
  • Кабельное крепление Cable clamp
  • Тип блокировки for knurled screws
  • 2 компонента Yes
  • Разъёмный Yes
  • Подробные данные Order knurled screw separately.
Технические характеристики
  • Момент затяжки
    ‌0.4 Nm Locking screw
    ‌0.4 Nm Cable clamp screw
  • Температура окружающей среды -30 ... +100 °C
  • Диаметр кабеля 9 ... 14.5 mm
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Thermoplastic
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 7032 (pebble grey)
  • Длина 41.15 mm
  • Ширина 67.41 mm
  • Высота 19 mm
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 30
  • Вес нетто 25.64 g
  • Страна изготовления Vietnam
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140093515
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416