Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Tools
6
Osanumero: 09 67 000 3476
D SUB FE turned contact_AWG 18-22_PL1
D SUB FE turned contact_AWG 18-22_PL1

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Crimp contact, Female, Copper alloy, Conductor cross-section: 0.33 ... 0.82 mm², AWG 22 ... AWG 18
Notes
Compare
NEW
Crimp Advisor
Free Sample
Osanumero: 09 67 000 3476
D SUB FE turned contact_AWG 18-22_PL1
Notes
Compare
NEW
Crimp Advisor
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
Tools
6
tuotteen yksityiskohdat
Identification
  • Category Contacts
  • Series D-Sub
  • Identification Standard
  • Type of contact Crimp contact
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
  • Manufacturing process Turned contacts
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.33 ... 0.82 mm²
  • Conductor cross-section AWG 22 ... AWG 18
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Stripping length 4.5 mm
  • Performance level
    1
    acc. to CECC 75301-802
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Noble metal over Ni
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 0.23 g
  • Country of origin Switzerland
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140086517
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

EPLAN Data Portal

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Catalogues & Brochures
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Ethernet Portfolio Guide
Chapter Han-Modular®
HARTING Circular Connectors
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare