Contacts
6
Combinables
8
Tools
1
饰品
8
没有可用数据
eShop
...
系列
D-Sub
09 56 400 5601
型号: 09 56 400 5601
D-SUB HD MA CRIMP SHELL 62P
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
压接针
公头
尺寸: D-Sub 4
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 62
导体截面积: 0.14 ... 0.25 mm²
注释
比较
免费样品
型号: 09 56 400 5601
D-SUB HD MA CRIMP SHELL 62P
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
6
Combinables
8
Tools
1
饰品
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
连接器
Seria
D-Sub
Identyfikacja
High Density
Element
连接器
Wersja
Metoda przyłączenia
压接针
Rodzaj (męski/żeński)
公头
Rozmiar
D-Sub 4
Liczba kontaktów
62
Typ blokowania
带馈通口的固定法兰 Ø 3.1 mm
Szczegóły
请单独订购压接针。
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu
0.14 ... 0.25 mm²
Przekrój przewodu [AWG]
AWG 26 ... AWG 24
Średnica zewnętrzna przewodu
≤ 1.38 mm
Odstęp izolacyjny
≥ 1 mm
Długość drogi upływu
≥ 1 mm
Rezystancja izolacji
> 5 x 10
9
Ω
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +85 °C
Napięcie testowe U
r.m.s.
1 kV
Grupa izolacyjna
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
无
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
外壳:钢、镀镍
Kolor (wkład)
黑色
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV status
符合
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
不包含
REACH ANEKS XIV substancje
不包含
REACH SVHC substancje
不包含
Propozycja Kalifornijska 65
不包含
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R26
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
DIN 41652
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
50
Waga netto
14.29 g
Kraj pochodzenia
中国
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140071988
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found