配套产品
配套产品
Combinables
2
饰品
5
型号: 09 56 261 5713
D SUB HD MA STR 26P S4_4-40 SCREW LOCK
D SUB HD MA STR 26P S4_4-40 SCREW LOCK

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌2 A
公头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 26
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
免费样品
型号: 09 56 261 5713
D SUB HD MA STR 26P S4_4-40 SCREW LOCK
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
饰品
5
产品详情
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 D-Sub
  • 식별 High Density
  • 요소 커넥터
  • 접점 설명
    스탬핑된 제품
    직선형
버전
  • 터미네이션 방법 웨이브 솔더링 터미네이션
  • 젠더 수형
  • 규격 D-Sub 2
  • 컨택트핀 개수 26
  • PCB 고정 보드 잠금장치 적용
  • 잠금 유형 맞춤형 나사 잠금 포함된 고정용 플랜지 4-40 UNC
기술적 특성
  • 열간 간격 1.98 mm
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 2.29 mm
  • 정격 전류 ‌ 2 A
  • 기중 거리 ≥ 1 mm
  • 연면 거리 ≥ 1 mm
  • 절연 저항 > 5 x 109 Ω
  • 접점 저항 < 20 mΩ
  • 조임 토크 ≤0.4 Nm 잠금 나사
  • 제한 온도 -40 ... +85 °C
  • 성능 레벨
    NM 30 (S4)
    1
  • 체결 주기 ≥ 500
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 1 kV
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 두께 ‌1.6 mm
  • 설치 높이 ‌ 6.1 mm
  • Hot plugging No
자재 특성
  • 재료 (인서트)
    열가소성 수지, 유리섬유 충전 (PBTP)
    쉘: 강철, 니켈 도금
  • 컬러 (인서트) 검정색
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점)
    Ni 귀금속 도금 체결 측면
    Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
  • 레이어 두께 ≥ 0.76 µm
  • 레이어 두께 ≥ 30 µinch
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정 R26
상세명세 및 승인
  • 사양 DIN 41652
상업용 데이터
  • 포장 규격 100
  • 총 중량 11.295 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140071599
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较