配套产品
配套产品
Accessories
3
型号: 09 67 515 6758
D SUB IP 67_15 POLE ANGLED
D SUB IP 67_15 POLE ANGLED

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
带后面板安装框架
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌5 A
母头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充, 外壳:黄铜,镀锡
红色
插针: 15 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 67 515 6758
D SUB IP 67_15 POLE ANGLED
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
3
产品详情
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série D-Sub
  • Identificação IP67
  • Elemento Conector
  • Especificação Com quadro traseiro
  • Descrição do contato
    Virado
    Angular
Versão
  • Método de terminação Terminação de soldagem por onda
  • Gênero Fêmea
  • Tamanho D-Sub 2
  • Número de Pólos 15
  • outros contatos Com pino de aterramento
  • Fixação do PCB Com travas de placa
  • Tipo de trava Mesa de fixação com rosca 4-40 UNC
Características técnicas
  • Distância entre fileiras 2,54 mm
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 2,74 mm
  • Corrente Nominal ‌ 5 A
  • Distância de folga ≥ 1 mm
  • Distância de escoamento ≥ 1 mm
  • Resistência de isolamento > 5 x 109 Ω
  • Resistência de contato ≤ 25 mΩ
  • Torque de aperto 0,4 ... ‌0,6 Nm Trava por parafuso para fêmea
  • Limitação de temperatura -25 ... +70 °C
  • Nível de desempenho
    NM 30 (S4)
    1
  • Ciclos de conexão ≥ 500
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP67
  • Teste a tensão Ur.m.s. 1,2 kV
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Espessura do PCB ‌1,6 mm
  • Altura de instalação ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging Não
Propriedades do material
  • Material (inserto)
    Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro
    Concha: latão, estanhado
  • Cor (inserto) Vermelho
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos) Metal nobre sobre Ni
  • Espessura de camada ≥ 0,76 µm
  • Espessura de camada ≥ 30 µinch
  • Material (vedação) Silicone
  • Cor (vedação) Vermelho
  • Material Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Especificações e aprovações
  • Especificações DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 50
  • Peso líquido 18,88 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140094376
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469