配套产品
配套产品 新
Accessories
3
型号: 09 67 515 8758
D SUB IP 67_15POLE ANGLED
D SUB IP 67_15POLE ANGLED

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
带后面板安装框架
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌5 A
母头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充, 外壳:黄铜,镀锡
红色
插针: 15 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 67 515 8758
D SUB IP 67_15POLE ANGLED
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Accessories
3
产品详情
Identificazione
  • Categoria 连接器
  • Serie D-Sub
  • Identificazione IP67
  • Elemento Corpo connettore
  • Specifiche 带后面板安装框架
  • Descrizione del contatto
    车削
    弯式
Versione
  • Collegamento 波峰焊接接线方式
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) 母头
  • Taglia D-Sub 2
  • Numero di poli 15
  • ulteriori contatti 有接地针
  • Fissaggio PCB 带锁板扣
  • Tipi di aggancio 带螺纹的固定法兰 M3
Dettagli tecnici
  • Distanza tra le file 2.54 mm
  • Spazio di contatto (lato cavi) 2.74 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 5 A
  • Distanza di scarica in aria ≥ 1 mm
  • Distanza di scarica superficiale ≥ 1 mm
  • Resistenza di contatto > 5 x 109 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 25 mΩ
  • Coppia di serraggio 0.4 ... ‌0.6 Nm 母螺钉锁扣
  • Temperatura massima -25 ... +70 °C
  • Classe di lavoro
    NM 30 (S4)
    1
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP67
  • Tensione di prova Ur.m.s. 1.2 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Spessore PCB ‌1.6 mm
  • Altezza di installazione ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging 无
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti)
    热塑性树脂,玻璃纤维填充
    外壳:黄铜,镀锡
  • Colore (inserto) 红色
  • Materiale (contatti) 铜合金
  • Finitura superficiale (contatti) 镍表面镀贵金属
  • Spessore strati ≥ 0.76 µm
  • Spessore strati ≥ 30 µinch
  • Materiale (guarnizioni) 硅酮
  • Colore (guarnizione) 红色
  • Materiale 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • esenzioni RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Stato ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sostanze REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sostanze REACH SVHC 有
  • Sostanze REACH SVHC 铅
  • Codice ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances 有
  • California Proposition 65 substances
    铅
    镍
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 50
  • Peso netto 19,2 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140094444
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469