电缆连接器和电缆组件
电源和信号连接器
09 67 515 7615
型号: 09 67 515 7615
D SUB IP 67_15 POLE STRAIGHT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
带后面板安装框架
焊杯接线
额定电流: 5 A
公头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充, 外壳:黄铜,镀锡
红色
插针: 15
导体截面积: 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 67 515 7615
D SUB IP 67_15 POLE STRAIGHT
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Csatlakozók
Sorozat
D-Sub
Azonosítás
IP67
Elem
Csatlakozó
Specifikáció
hátsó kerettel
Az érintkező leírása
Esztergált
Egyenes
Verzió
Lezárási mód
Forrasztható búra vezeték-rögzítés
Fajta
Apa
Méret
D-Sub 2
Érintkezők száma
15
Rögzítés típusa
Rögzítő karima menettel 4-40 UNC
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
0,5 mm²
Vezető keresztmetszete
AWG 20
Névleges áramerősség
5 A
Légköztávolság
≥ 1 mm
Kúszóáramút távolság
≥ 1 mm
Szigetelés ellenállása
> 5 x 10
9
Ω
Érintkező ellenállás
≤ 10 mΩ
Meghúzási nyomaték
0,4 ... 0,6 Nm Anya csavaros rögzítés
Hőmérséklet korlátozás
-25 ... +70 °C
Teljesítményszint
NM 30 (S4)
1
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 500
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP67
Tesztelési feszültség U
r.m.s.
1,2 kV
Szigetelő csoport
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
Nem
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Üvegszállal töltött termoplasztikus gyanta
Ház: sárgaréz, ón bevonatos
Színes (betét)
Piros
Anyag (érintkezők)
Réz ötvözet
Felület (érintkező)
Nemesfém a nikkelen
Rétegvastagság
≥ 0,76 µm
Rétegvastagság
≥ 30 µinch
Anyag (tömítés)
Szilikon
Színes (tömítés)
Piros
Anyag
Üvegszállal töltött termoplasztikus gyanta
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
konform, kivétellel
RoHS kivételek
6. c):
Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
ELV státusz
konform, kivétellel
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Igen
REACH SVHC anyagok
Ólom
ECHA SCIP szám
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Igen
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Ólom
Nikkel
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
50
Nettó tömeg
13,72 g
Származási ország
Németország
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140094390
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05