Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
饰品
2
Codice prodotto: 09 67 637 9615
D SUB IP 67_37 POLE STRAIGHT
D SUB IP 67_37 POLE STRAIGHT

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Corpo connettore
Con telaio posteriore
Collegamento a saldare
Corrente d'esercizio: ‌5 A
Maschio
Taglia: D-Sub 4
Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro, Custodia: ottone stagnato
Rosso
Contatti: 37
Sezione conduttori: 0.5 mm²
Lega di rame
Metallo nobile su Ni
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 67 637 9615
D SUB IP 67_37 POLE STRAIGHT
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
饰品
2
Dettagli del prodotto
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 D-Sub
  • 标识 IP67
  • 原件 连接器
  • 规格 带后面板安装框架
  • 插针端子介绍
    车削
    直式
版本
  • 接线方式 焊杯接线
  • 公母类型 公头
  • 尺寸 D-Sub 4
  • 针数 37
  • 锁定类型 带螺纹的固定法兰 M3
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.5 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 20
  • 额定电流 ‌ 5 A
  • 放电距离 ≥ 1 mm
  • 爬电距离 ≥ 1 mm
  • 绝缘阻抗 > 5 x 109 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 拧紧力矩 0.4 ... ‌0.6 Nm 母螺钉锁扣
  • 极限温度 -25 ... +70 °C
  • 性能等级
    NM 30 (S4)
    1
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP67
  • 测试电压U r.m.s. 1.2 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging 无
材料特性
  • 材料(插芯)
    Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel
    Schaal: messing, vertind
  • 颜色(插芯) Rood
  • 材料(插针) Koperlegering
  • 表面(插针) Edelmetaal over Ni
  • 层厚度 ≥ 0,76 µm
  • 层厚度 ≥ 30 µinch
  • 材料(密封件) Silicone
  • 颜色(密封件) Rood
  • 材料 锌压铸,镀镍
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Niet ingesloten
  • REACH 附件 XIV 物质 Niet ingesloten
  • REACH SVHC 物质 Ja
  • REACH SVHC 物质 Lood
  • ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 号提案物质 Ja
  • 加州 65 号提案物质
    Lood
    Nikkel
规格和认证
  • 规格 DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 25
  • 净重 44 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140095045
  • eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni
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
Confronta