配套产品
配套产品 新
型号: 09 67 002 9001
D SUB IP 67_ 9 POLE FRONT SEAL
D SUB IP 67_ 9 POLE FRONT SEAL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
前端密封橡胶
尺寸: D-Sub 1
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 002 9001
D SUB IP 67_ 9 POLE FRONT SEAL
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
Identificazione
  • Categoria Accessori
  • Serie D-Sub
  • Tipo di accessorio Guarnizione anteriore
Versione
  • Taglia D-Sub 1
  • Dettagli applicativi La guarnizione frontale in gomma deve essere usata con le custodie 09 67 0xx 0436 e 09 67 0xx 0437 quando è richiesto il grado di protezione IP67. In questo caso la guarnizione viene posizionata sul connettore maschio prima dell'accoppiamento. In questo modo viene garantita la protezione dei contatti e della zona di accoppiamento contro infiltrazioni di polvere e liquidi tra le custodie.
Dettagli tecnici
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP67
Proprietà del materiale
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 25
  • Peso netto 0,35 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140087958
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400