登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
3
没有可用数据
eShop
Conectividad de dispositivos
...
Conectores de cable y cableados
Conectores de potencia y señal
09 67 809 7615
型号: 09 67 809 7615
D SUB IP 67 9 POLE STRAIGHT FRONT METAL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
带前框架
焊杯接线
额定电流: 5 A
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充, 外壳:黄铜,镀锡
红色
插针: 9
导体截面积: 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 67 809 7615
D SUB IP 67 9 POLE STRAIGHT FRONT METAL
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
D-Sub
Identificación
IP67
Elemento
Conector
Especificaciones
Con bastidor delantero
Descripción del contacto
Girado
Recto
Versión
Método de terminación
Terminación de copa de soldadura
Tipo
Macho
Tamaño
D-Sub 1
Número de contactos
9
Tipo de bloqueo
Brida de fijación con rosca 4-40 UNC
Características técnicas
Sección de conductor
0,5 mm²
Sección de cable [AWG]
AWG 20
Corriente nominal
5 A
Distancia de separación
≥ 1 mm
Distancia de deslizamiento
≥ 1 mm
Resistencia de aislamiento
> 5 x 10
9
Ω
Resistencia de contacto
≤ 10 mΩ
Par de apriete
0,4 ... 0,6 Nm Tornillo
Temperatura de limitación
-25 ... +70 °C
Nivel de rendimiento
NM 30 (S4)
1
Ciclos de conexión
≥ 500
Grado de protección según IEC 60529
IP67
Tensión de prueba U
r.m.s.
1,2 kV
Grupo de aislamiento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
Negativa
Propiedades del material
Material (aislante)
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
Carcasa: latón, estañado
Color (aislante)
Rojo
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
Metal noble sobre Ni
Grosor de capa
≥ 0,76 µm
Grosor de capa
≥ 30 µinch
Material (junta)
Silicona
Color (junta)
Rojo
Diámetro
Cinc fundido a presión, niquelado
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6.c):
Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Número ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Plomo
Níquel
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
50
Peso neto
22,7 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140095328
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05