PCB 连接器
...
板对线连接器
电源和信号连接器
09 67 609 9658
型号: 09 67 609 9658
D SUB IP 67 MA ANG_PCB_09P_S4_METAL FRAM
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
带后面板安装框架
波峰焊接接线方式
额定电流: 5 A
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充, 外壳:黄铜,镀锡
红色
插针: 9 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 67 609 9658
D SUB IP 67 MA ANG_PCB_09P_S4_METAL FRAM
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Steckverbinder
Baureihe
D-Sub
Bezeichnung
IP67
Komponente
Steckverbinder
Beschreibung
mit rückwärtigem Rahmen
Kontaktbeschreibung
gedreht
gewinkelt
Ausführung
Anschlussart
Wellenlötanschluss
Geschlecht
Stift
Baugröße
D-Sub 1
Kontaktanzahl
9
weitere Kontakte
mit Massekontakt
Leiterplattenbefestigung
mit Rastclips
Verriegelungsart
Flansch mit Gewinde M3
Technische Kennwerte
Reihenabstand
2,54 mm
Raster, anschlussseitig
2,74 mm
Bemessungsstrom
5 A
Luftstrecke
≥ 1 mm
Kriechstrecke
≥ 1 mm
Isolationswiderstand
> 5 x 10
9
Ω
Durchgangswiderstand
≤ 25 mΩ
Anzugsdrehmoment
0.4 ... 0.6 Nm 母螺钉锁扣
Grenztemperatur
-25 ... +70 °C
Anforderungsstufe
NM 30 (S4)
1
Steckzyklen
≥ 500
Schutzart nach IEC 60529
IP67
Prüfspannung U
eff
1,2 kV
Isolierstoffgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Leiterplattenstärke
1,6 mm
Einbauhöhe
7.3 mm
Hot plugging
无
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
热塑性树脂,玻璃纤维填充
外壳:黄铜,镀锡
Farbe Einsatz
红色
Werkstoff Kontakte
铜合金
Kontaktoberfläche
镍表面镀贵金属
Schichtdicke
≥ 0.76 µm
Schichtdicke
≥ 30 µinch
Werkstoff Dichtung
硅酮
Farbe Dichtung
红色
Werkstoff
锌压铸,镀镍
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS-Ausnahmen
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV Status
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
不包含
REACH ANNEX XIV Stoffe
不包含
REACH SVHC Stoffe
有
REACH SVHC Stoffe
铅
ECHA SCIP Nummer
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 Stoffe
有
California Proposition 65 Stoffe
铅
镍
Normen und Zulassungen
Normen
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
50
Nettogewicht
27,52 g
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140094703
eCl@ss
27440214 D-Sub-Kupplung
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found