登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Connectivity apparaat
PCB-connectoren
...
Printplaat-naar-kabel connectoren
Voedings- en signaalconnectoren
09 67 002 9050
型号: 09 67 002 9050
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_MA_9p_4-40 UNC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
防尘保护盖
用于母连接器, 螺纹 4-40 UNC
尺寸: D-Sub 1
防护等级: IP67
注释
比较
型号: 09 67 002 9050
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_MA_9p_4-40 UNC
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Accessoires
Serie
D-Sub
Type accessoire
Stofbeschermingskap
Beschrijving van het accessoire
voor vrouwelijke connectoren
Draad 4-40 UNC
Versie
Grootte
D-Sub 1
Details
Met inwendig gelijmd afdichtingsrubber aan de voorkant
Technische eigenschappen
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP67
Materiaaleigenschappen
RoHS
conform met uitzondering
RoHS-uitzonderingen
6(c):
koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
ELV-status
conform met uitzondering
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Ja
REACH SVHC Stoffen
Lood
ECHA SCIP-nummer
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Nikkel
Commerciële data
Verpakkingsmaat
50
Nettogewicht
11 g
Land van herkomst
Roemenië
Europees douanetariefnummer
39235090
GTIN
5713140088283
eCl@ss
27.440.208,00
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found