Lengő/rögzített oldai ház leírása
With integrated cable gland
Verzió
Méret
D-Sub 3
Verzió
Top entry
A kábelek száma
1
Kábelbevezetés
1x
Kábelrögzítés
Cable clamp
Cable gland
Rögzítés típusa
Locking screw Thread M3
2 rész
No
Leválasztható
No
Műszaki jellemzők
Meghúzási nyomaték
0.4 Nm Locking screw
0.4 Nm Cable clamp screw
Környezeti hőmérséklet
-35 ... +120 °C
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP67
Kábel átmérője
8 ... 10.5 mm
Anyag tulajdonságai
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Thermoplastic
Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház)
Black
Hossz
66.5 mm
Szélesség
62.3 mm
Magasság
24 mm
RoHS
compliant with exemption
RoHS kivételek
6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV státusz
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Yes
REACH SVHC anyagok
Lead
ECHA SCIP szám
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1