配套产品
配套产品
型号: 09 67 009 0438
D SUB IP 67 Top entry plastic hood 9 p
D SUB IP 67 Top entry plastic hood 9 p

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
集成电缆紧固件
尺寸: D-Sub 1
锁止螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
防护等级: IP67
注释
比较
型号: 09 67 009 0438
D SUB IP 67 Top entry plastic hood 9 p
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 系列 D-Sub
  • 标识 IP67
  • 上壳/底座类型 底座外壳
  • 上壳/底座介绍 集成电缆紧固件
版本
  • 尺寸 D-Sub 1
  • 版本 顶出线
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x
  • 电缆固定
    电缆紧固夹
    电缆紧固件
  • 锁定类型 锁止螺钉 螺纹 4-40 UNC
  • 2 个组件
  • 可分离
技术参数
  • 拧紧力矩
    ‌0.4 Nm 锁止螺钉
    ‌0.4 Nm 电缆夹螺钉
  • 环境温度 -35 ... +120 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP67
  • 电缆直径 6 ... 8 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 热塑性塑料
  • 颜色(上売/底座) 黑色
  • 长度 57.5 mm
  • 宽度 39.8 mm
  • 高度 20.2 mm
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免
    6(a) / 6(a)-I:铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
    6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 1 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140089150
  • eCl@ss 27440213 D-Sub 防护罩
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416