Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Contacts
41
Combinables
3
饰品
8
Numéro d‘article: 09 69 411 5214
D-SUB M 21W4 STR MA SCUP TH NM30
D-SUB M 21W4 STR MA SCUP TH NM30

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur
Raccordement par fût à souder
Intensité nominale: ‌5 A
Mâle
Taille: D-Sub 4
Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre (Polyester), Corps : acier, étamé
Vert
Contacts: 21
Section de fil du conducteur: 0.5 mm²
Alliage de cuivre
Métal noble sur Ni
Notes
Comparer
Echantillons gratuits
Numéro d‘article: 09 69 411 5214
D-SUB M 21W4 STR MA SCUP TH NM30
Notes
Comparer
Echantillons gratuits
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Contacts
41
Combinables
3
饰品
8
détails du produit
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 D-Sub
  • 標識 Mixed
  • 原件 連接器
  • 插針端子介紹
    車削
    直式
版本
  • 接線方式 焊杯接線
  • 公母類型 公頭
  • 尺寸 D-Sub 4
  • 針數 21
  • 信號針數 17
  • 特殊插針數 4x
  • 鎖定類型 帶饋通口的固定法蘭 Ø 3.1 mm
  • 詳細資料 請單獨訂購專用插針。
技術參數
  • 導體截面積(mm²) 0.5 mm²
  • 導體截面積 (AWG) AWG 20
  • 額定電流 ‌ 5 A
  • 絕緣阻抗 > 5 x 109 Ω
  • 接觸電阻,信號區 < 10 mΩ
  • 極限溫度 -55 ... +125 °C
  • 性能等級
    NM 30 (S4)
    1
  • 插拔次數 ≥ 500
  • 測試電壓Ur.m.s. 1 kV
  • 絕緣組 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging
材料特性
  • 材料(插蕊)
    熱塑樹脂,玻璃光纖填充(聚酯)
    外殼:鋼、鍍錫
  • 顏色(插蕊) 綠色
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針) 鎳表面鍍貴金屬
  • 層厚度 ≥ 0.76 µm
  • 層厚度 ≥ 30 µinch
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集 R26
規格和認證
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
商業數據
  • 包裝尺寸 50
  • 淨重 11.97 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140102200
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations
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
Comparer