锁定类型
Kołnierz mocujący z otworem przelotowym Ø 3,1 mm
详细资料
Kontakty specjalne należy zamawiać osobno.
技术参数
导体截面积
0,5 mm²
导体截面积 [AWG]
AWG 20
额定电流
5 A
绝缘阻抗
> 5 x 109 Ω
接触电阻,信号区
< 10 mΩ
极限温度
-55 ... +125 °C
性能等级
3
插拔次数
≥ 50
测试电压U r.m.s.
1 kV
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
Nie
材料特性
材料(插芯)
Wypełnienie żywicą termoplastyczną z włóknem szklanym (Poliester)
Muszla: stal, cynowana
颜色(插芯)
Zielony
材料(插针)
Stop miedzi
表面(插针)
Metal szlachetny na Ni
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS 豁免
6a) / 6a)-I: Ołów jako pierwiastek stopowy w stali do obróbki skrawaniem i w stali galwanizowanej zawierającej do 0,35 % ołowiu masowo / Ołów jako pierwiastek stopowy w stali do obróbki skrawaniem zawierającej do 0,35 % ołowiu masowo i w częściach wykonanych ze stali galwanizowanej metodą wsadowego cynkowania ogniowego zawierających do 0,2 % ołowiu masowo