配套产品
配套产品 新
Kontakte
41
Steckpartner
1
Zubehör
8
型号: 09 69 511 5364
D-SUB M 36W4 STR MA SCUP TH NM30
D-SUB M 36W4 STR MA SCUP TH NM30

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: ‌5 A
公头
尺寸: D-Sub 5
热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯), 外壳:钢、镀锡
绿色
插针: 36
导体截面积: 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 69 511 5364
D-SUB M 36W4 STR MA SCUP TH NM30
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Kontakte
41
Steckpartner
1
Zubehör
8
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie 连接器
  • Baureihe D-Sub
  • Bezeichnung Mixed
  • Komponente 连接器
  • Kontaktbeschreibung
    车削
    直式
Ausführung
  • Anschlussart 焊杯接线
  • Geschlecht 公头
  • Baugröße D-Sub 5
  • Kontaktanzahl 36
  • Anzahl Signalkontakte 32
  • Anzahl Spezialkontakte 4x
  • Verriegelungsart 带馈通口的固定法兰 Ø 3.1 mm
  • Hinweise 请单独订购专用插针。
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 0.5 mm²
  • Leiterquerschnitt (AWG) AWG 20
  • Bemessungsstrom ‌ 5 A
  • Isolationswiderstand > 5 x 109 Ω
  • Durchgangswiderstand (Signal) < 10 mΩ
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Anforderungsstufe
    NM 30 (S4)
    1
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Prüfspannung Ueff 1 kV
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging 无
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz
    热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯)
    外壳:钢、镀锡
  • Farbe Einsatz 绿色
  • Werkstoff Kontakte 铜合金
  • Kontaktoberfläche 镍表面镀贵金属
  • Schichtdicke ≥ 0.76 µm
  • Schichtdicke ≥ 30 µinch
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS-Ausnahmen 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV Status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe 不包含
  • REACH ANNEX XIV Stoffe 不包含
  • REACH SVHC Stoffe 有
  • REACH SVHC Stoffe 铅
  • ECHA SCIP Nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 Stoffe 有
  • California Proposition 65 Stoffe
    铅
    镍
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 50
  • Nettogewicht 17.171 g
  • Ursprungsland 罗马尼亚
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140102590
  • eCl@ss 27440214 D-Sub-Kupplung
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469