Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
4
Tools
1
Objednací číslo: 09 69 181 7420
D SUB MIXED FE 10A PL3 solder power cont
D SUB MIXED FE 10A PL3 solder power cont

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Pájecí kontakt
Přímé provedení
Jmenovitý proud: ≤10 A
Zásuvka (female)
Slitina mědi
Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení
Průřez vodiče: 0.5 ... 1 mm²
AWG 20 ... AWG 16
Poznámky
Porovnejte
Vzorek zdarma
Objednací číslo: 09 69 181 7420
D SUB MIXED FE 10A PL3 solder power cont
Poznámky
Porovnejte
Vzorek zdarma
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
4
Tools
1
Detaily produktu
Identifikation
  • Kategori Kontakter
  • Serier D-Sub
  • Identifikation Mixed
  • Type af kontakt Loddekontakt
  • Beskrivelse af kontakten Lige
Version
  • Termineringsmetode Loddeterminering
  • Termineringsmetode Loddeterminering
  • Køn Hun
  • Fremstillingsproces Drejede kontakter
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²) 0,5 ... 1 mm²
  • Ledertværsnit (AWG) AWG 20 ... AWG 16
  • Nominel strøm ≤ 10 A
  • Kontaktmodstand ≤ 1 mΩ
  • Afisoleringslængde 7,5 mm
  • Begrænsende temperatur -55 ... +155 °C
  • Indsætningskraft ≤ 7 N
  • Tilbagetrækningskraft ≈ 5 N
  • Ydeevneniveau 3
  • Koblingscyklusser ≥ 50
Materialeegenskaber
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter)
    Ædelmetal over Ni Koblingsside
    Sn over Ni Termineringsside
  • Materiale (låsning) Kobberlegering
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 100
  • Nettovægt 1,889 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140096882
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte