配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
1
型号: 09 69 181 5823
D SUB MIXED FE 40A_SHORT_S4 solder power
D SUB MIXED FE 40A_SHORT_S4 solder power

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
焊接针
直式, 短版
额定电流: ≤40 A
母头
铜合金
镍表面镀贵金属
导体截面积: 4 ... 6 mm²
AWG 10 ... AWG 8
注释
比较
型号: 09 69 181 5823
D SUB MIXED FE 40A_SHORT_S4 solder power
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
1
产品详情
Identificatie
  • Categorie Contacten
  • Serie D-Sub
  • Identificatie Mixed
  • Type contact Soldeercontact
  • Beschrijving van het contact
    Recht
    Korte versie
Versie
  • Aansluitmethode Soldeeraansluiting
  • Aansluitmethode Soldeeraansluiting
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Productieproces Gedraaide contacten
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 4 ... 6 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider (AWG) AWG 10 ... AWG 8
  • Nominale stroom ≤ 40 A
  • Contactweerstand ≤ 1 mΩ
  • Striplengte 6,1 mm
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +155 °C
  • Insteekkracht ≤ 7 N
  • Uittrekkracht ≈ 5 N
  • Prestatieniveau
    NM 30 (S4)
    1
  • steekcycli ≥ 500
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Edelmetaal over Ni
  • Laagdikte ≥ 0,76 µm
  • Laagdikte ≥ 30 µinch
  • Materiaal (vergrendeling) Koperlegering
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 100
  • Nettogewicht 1,41 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140096813
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522