配套产品
配套产品
Combinables
1
Tools
1
型号: 09 69 182 2550
D SUB MIXED FE HV_CRIMP_S4
D SUB MIXED FE HV_CRIMP_S4

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
直式
额定电流: ≤10 A
母头
铜合金
镍表面镀金
导体截面积: 0.05 ... 0.25 mm²
AWG 30 ... AWG 24
注释
比较
型号: 09 69 182 2550
D SUB MIXED FE HV_CRIMP_S4
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Tools
1
产品详情
Identifikation
  • Kategori Kontakter
  • Serier D-Sub
  • Identifikation Mixed
  • Type af kontakt Crimpkontakt
  • Beskrivelse af kontakten Lige
Version
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Køn Hun
  • Fremstillingsproces Drejede kontakter
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit 0,05 ... 0,25 mm²
  • Ledertværsnit [AWG] AWG 30 ... AWG 24
  • Nominel strøm ≤ 10 A
  • Nominel spænding
    ≤ 3.000 V
    > 1.000 V
  • Kontaktmodstand ≤ 3 mΩ
  • Afisoleringslængde 1,5 mm
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
  • Indsætningskraft ≤ 5 N
  • Tilbagetrækningskraft ≈ 2,5 N
  • Ydeevneniveau
    AU 50
    1
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Testspænding Ur.m.s. 4 kV @ 50 Hz
Materialeegenskaber
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter) Au over Ni
  • Lagtykkelse ≥ 1,27 µm
  • Lagtykkelse ≥ 50 µinch
  • Materiale (stikhus/hus) Polycarbonat/teflon (PTFE)
  • Materiale (låsning) PI
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 20
  • Nettovægt 0,899 g
  • Oprindelsesland Tjekkiet
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140096943
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522