电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 69 282 7423
型号: 09 69 282 7423
D SUB MIXED MA 40 A CR POWER CONTACT PL3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
直式
额定电流: ≤40 A
公头
铜合金
0.2 µm Au
导体截面积: 4 ... 6 mm²
AWG 10 ... AWG 8
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 282 7423
D SUB MIXED MA 40 A CR POWER CONTACT PL3
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
插针
系列
D-Sub
标识
Mixed
插针类型
压接针
插针端子介绍
直式
特点
工具设置:7 对应 AWG 8,6 对应 AWG 10
版本
接线方式
压接针
接线方式
压接针
公母类型
公头
制造过程
车削针
技术参数
导体截面积 (mm²)
4 ... 6 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 10 ... AWG 8
额定电流
≤ 40 A
接触电阻
≤ 1 mΩ
剥线长度
7.5 mm
极限温度
-55 ... +155 °C
插入力
≤ 7 N
拔出力
≈ 5 N
性能等级
3
插拔次数
≥ 50
材料特性
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
0.2 µm Au
材料(锁扣)
铜合金
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
商业数据
包装尺寸
100
净重
2.513 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140099487
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found