登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
2
没有可用数据
eShop
디바이스 연결장치
PCB 커넥터
...
보드 투 케이블 커넥터
전력 및 신호 커넥터
09 65 189 6781 741
型号: 09 65 189 6781 741
D-SUB S 09P STR MA THR M3 PL2 GP RE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 8 A
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑树脂玻璃光纤填充 (PPA), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 9 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 65 189 6781 741
D-SUB S 09P STR MA THR M3 PL2 GP RE
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
식별
카테고리
连接器
제품 시리즈
D-Sub
식별
标准
요소
커넥터
접점 설명
스탬핑된 제품
직선형
버전
터미네이션 방법
回焊焊接接线方式 (THR)
젠더
公头
규격
D-Sub 1
연결 유형
主板到子插件板
堆栈
컨택트핀 개수
9
추가 접점
有接地针
터미네이션 길이
2.1 mm
잠금 유형
带螺纹的固定法兰 M3
패키지 내용
每卷 200 个
기술적 특성
열간 간격
2.84 mm
단자 중심간 거리 (터미네이션 측면)
2.74 mm
정격 전류
8 A
정격 전류
@ 40 °C
기중 거리
≥ 1 mm
연면 거리
≥ 1 mm
절연 저항
>10
10
Ω
접점 저항
≤ 10 mΩ
조임 토크
≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
제한 온도
-55 ... +125 °C
삽입 포스
≤ 30 N
철수 포스
≥ 3.3 N
≤ 20 N
성능 레벨
2
符合 CECC 75301-802 标准
체결 주기
≥ 250
테스트 전압 U
r.m.s.
1 kV
고립 그룹
I (600 ≤ CTI)
PCB 두께
≥1.6 mm
설치 높이
6.2 mm
Hot plugging
无
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
자재 특성
재료 (인서트)
热塑树脂玻璃光纤填充 (PPA)
外壳:钢、镀镍
컬러 (인서트)
黑色
재료 (접점)
铜合金
표면 (접점)
镍表面镀贵金属
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
RoHS
符合
ELV 상태
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
不包含
REACH ANNEX XIV 물질
不包含
REACH SVHC 물질
不包含
캘리포니아 법령 65 물질
有
캘리포니아 법령 65 물질
铅
镍
상세명세 및 승인
사양
DIN 41652
CECC 75301-802
상업용 데이터
포장 규격
200
총 중량
0.015 kg
원산지
루마니아
유럽 관세 번호
85366990
GTIN
5713140217386
eCl@ss
27,440,214.00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found