配套产品
配套产品
饰品
2
型号: 09 66 275 6582 741
D-SUB S 15P STR FE THR UNC PL2 GP RE
D-SUB S 15P STR FE THR UNC PL2 GP RE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌7.2 A
母头
尺寸: D-Sub 2
热塑树脂玻璃光纤填充 (PPA), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 15 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 66 275 6582 741
D-SUB S 15P STR FE THR UNC PL2 GP RE
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
2
产品详情
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria D-Sub
  • Identificare Standard
  • Element Connector
  • Descrierea contactului
    Stamped
    Straight
Versiune
  • Metoda de terminaţie Reflow soldering termination (THR)
  • Gen Female
  • Mărime D-Sub 2
  • Tip conexiune
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Număr de contacte 15
  • alte contacte With grounding pin
  • Lungime terminaţie 2.1 mm
  • Tip blocare Fixing flange with thread 4-40 UNC
  • Conţinut pachet 200 pieces on reel
Caracteristici tehnice
  • Distanţa între rânduri 2.84 mm
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 2.74 mm
  • Curent nominal ‌ 7.2 A
  • Curent nominal @ 40 °C
  • Distanţă în aer ≥ 1 mm
  • Distanţa în izolator ≥ 1 mm
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 10 mΩ
  • Moment de strângere ≤0.6 Nm Female screw lock
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Forţă de inserţie ≤ 50 N
  • Forţă de extragere
    ≥ 4.5 N
    ≤ 33 N
  • Nivel de performanţă
    2
    acc. to CECC 75301-802
  • Cicluri de cuplare ≥ 250
  • Tensiune de test Ur.m.s. 1 kV
  • Grup izolaţie I (600 ≤ CTI)
  • Grosime PCB ≥1.6 mm
  • Înălţimea de instalare ‌ 6.2 mm
  • Hot plugging No
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Proprietăţi material
  • Material (inserţie)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PPA)
    Shell: steel, nickel plated
  • Culoare (inserţie) Black
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte) Noble metal over Ni
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    DIN 41652
    CECC 75301-802
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 200
  • Masă netă 0.015 kg
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140218116
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469