配套产品
配套产品 新
Tools
2
饰品
15
上売/底座
4
型号: 09 66 218 7501
D SUB SV FE IDC 15 AU3 with M3 nut
D SUB SV FE IDC 15 AU3 with M3 nut

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌2 A
母头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 15
导体截面积: 0.09 ... 0.13 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 66 218 7501
D SUB SV FE IDC 15 AU3 with M3 nut
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Tools
2
饰品
15
上売/底座
4
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie D-Sub
  • Identificación Estándar
  • Elemento Conector
  • Descripción del contacto
    Estampado
    Recto
Versión
  • Método de terminación IDC terminación por desplazamiento del aislante
  • Tipo Hembra
  • Tamaño D-Sub 2
  • Tipo de conexión
    De placa de circuitos impresos a cable
    De cable a cable
  • Número de contactos 15
  • Tipo de bloqueo Brida de fijación con rosca M3
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,09 ... 0,13 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 28 ... AWG 26
  • Corriente nominal ‌ 2 A
  • Distancia de separación ≥ 0,7 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 0,7 mm
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Par de apriete ≤0,6 Nm Bloqueo de tornillo hembra
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 50 N
  • Fuerza de extracción
    ≥ 4,5 N
    ≤ 33 N
  • Nivel de desempeño 3
  • Ciclos de conexión ≥ 50
  • Voltaje de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Hot plugging No
Propiedades del material
  • Material (inserto)
    Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP)
    Carcasa: acero chapado
  • Color (inserto) Negro
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Metal noble sobre Ni
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC Sí
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la Proposición California 65 Sí
  • Sustancias de la Proposición California 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 10,99 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140082038
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469